Slutmontering

Slutmontering

Från slutmontering till färdig bil

Med lösningar från Phoenix Contact sörjer du för noggranna processer när kaross och drivlina monteras ihop.

Under slutmonteringen monteras kaross och drivlina ihop. Människa och maskin monterar dessutom säten, instrumentpanel, hjul och fönsterrutor. Slutligen lämnas en färdig, testad bil till försäljning.

Automationslösningarna från Phoenix Contact stöder korrekt ergonomi och manövreringen vid manuella monteringar. De sörjer för exakt logistik och monteringsprocesser med snabba, tillförlitliga informationsflöden.

Fördelarna

  • Enkelt underhåll och reservdelslagring då standardprodukter används
  • Kvalitet genom visuellt stöd för monteringsprocessen
  • Kostnadseffektiv förbearbetning av datan i de processreglerande styrsystemen

Arbetshöjdsjustering

Reläkombination för arbetshöjdsjustering  

Komplettlösning för arbetshöjdsjustering

Justeringen av arbetshöjden stöder den ergonomiska och kvalitativt optimala monteringen av komponenterna i fordonet.

Våra koncept bygger på standardkomponenter och sträcker sig ända till kompletta kopplingsboxar. Denna kompletta lösningen bearbetar stationsdatan, ställer in arbetshöjden och är utrustad med en omfattande diagnostik. Det gör den enkel att underhålla och hantera.

Operatörsstyrning

Operatörsstyrning över paneldator Designline  

Paneldator i Designline-familjen

För att kunna uppfylla alla beställvarianter för ett fordon är indikeringar och system från Phoenix Contact till hjälp när komponenter som t.ex. radioapparater sätts in manuellt.

Med paneldatorer i Designline-serien från Phoenix Contact erbjuds kraftfull teknik i en attraktiv, kompakt och helt IP65-skyddad kapsling.

SQL-datakoppling för kvalitetsdata

SQL-datakoppling   

Bearbetning och arkivering av processdatan i en SQL-databas

När stora datamängder transporteras är tillförlitlighet och snabbhet viktiga.

När det gäller bearbetning och arkivering i en SQL-databas förbereder det lokala styrsystemet den processövervakande datan även utan komplexa mellanprogram. Driftdata överförs då direkt från styrsystemet till en överordnad databas

Styrsystem och kommunikation

Våra kompakta styrenheter klarar kommunikationen över flera IT-protokoll vid sidan av sin styrningsfunktion. För visualiseringen används t.ex.  den interna webbservern. Data kan skrivas och läsas över FTP. Anslutningen till en SQL-databas är möjlig med lite programmeringsarbete.

Topologi: Styrsystem och kommunikation vid slutmonteringen

Kommunikations- och styrkoncept för slutmontering