Aggregattillverkning

Aggregattillverkning

Effektiv anläggningsdrift

Vi erbjuder lösningar för en flexibel tillverkning och kort ledtid.

Parallellt med karossen tillverkas drivenheten med motor, växellåda, axlar och drivaxel. Här är en effektiv anläggningsdrift viktig. Tillverkningen måste vara mycket flexibel så att det blir möjligt att reagera på kundernas växlande behov och hålla nere faktorn Time-to-Market.

Phoenix Contact erbjuder decentraliserade automationslösningar för detta. Dessutom hjälper vi till med programvaruprodukter och tjänster för snabb konfigurering, programmering och drifttagning.

Fördelarna

  • Områdesoptimerad tillverkning genom integrering av decentraliserad automationsteknik i anläggningen
  • Snabba idrifttagningar genom öppna programstandarder och stödjande parametreringsverktyg.
  • Korta kabelvägar ger reducerade förlusteffekter

Intelligent 24 V-fördelare

24 V-fördelare  

Lösning för tillförlitlig försörjning och diagnos

Den decentraliserade fördelningen av 24 V-försörjningsspänning minskar förlusteffekterna hos ledningarna och ökar samtidigt antalet apparater som kan försörjas.

Phoenix Contact erbjuder här en lämplig kombination med försörjning och diagnos i hög kvalitet.

Enkel idrifttagning

Skärmdump med Lineworx-programmet för parameterinställning  

Enkel parameterinställning med Lineworx

En snabb idrifttagning förutsätter en bra översikt av parametrarna som ska ställas in, som t.ex. hastigheter, tider, mätområden och IT-konfiguration.

Parameterinställningsprogrammet Lineworx skannar användarprogrammet och leder användaren genom inställningen eller anpassningen av den egna anläggningen.

Decentraliserad signalregistrering

Fältinstallation med Axioline E PN  

Flexibel anslutning till nätverket med Axioline E

Registrera in- och utgångsdata för tillverkningen direkt hos anläggningen.

Med Axioline E kan man ansluta flexibelt till nätverket. Förutom olika digitalfunktioner erbjuder de robusta I/O-modulerna i skyddsklass IP65/67 en IO-Link-master för varje nätverk.

Decentraliserad automation

Tillverkningen av drivenheter kräver stor plats. Därför måste det vara möjligt att integrera automationskomponenter i anläggningen. Förtillverkade funktionsmoduler gör att den decentraliserade automationen säkrar värdefull produktionsyta för mervärdesprocessen.

Periferienheter som IP67 klassade I/O moduler kompletterar decentraliseringen ända fram till den IO-Link-kompatibla sensorn. Utbyte av process- och servicedata med punkt-till-punkt-anslutningen mellan anslutning och givare/ställdon.

Topologi: Decentraliserad automation i aggregattillverkningen

Decentraliserad automation skapar produktionsyta för mervärdesprocessen