Urvalshjälp för överspänningsskydd inom IT

Urvalshjälp för överspänningsskydd inom IT

Hitta rätt!

Rätt överspänningsskydd för ditt gränssnitt.

Flertalet typer av gränssnitt inom informationstekniken gör det speciellt svårt att välja rätt överspänningsskydd. Urvalshjälpen STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) från Phoenix Contact hjälper dig vid valet av det för dig optimala överspänningsskyddet.

STOP-IT – urvalshjälpen

I nedanstående tabell hittar du överspänningsskydd till anläggningar för data, telekommunikationer, mätning, styrning och reglering samt för radio (för t.ex. Ethernet, ISDN, TTY (4–20 mA), INTERBUS, PROFIBUS).

  • Den första kolumnen visar en alfabetiskt sorterad lista över gränssnitten som vi rekommenderar överspänningsskydd för.
  • I den andra kolumnen finns en beskrivning till det för gränssnittet rekommenderade överspänningsskyddet. För varje skydd finns en länk som du kan klicka på om du vill läsa tekniska data för produkten.
  • Den sista kolumnen innehåller applikationsexempel för nedladdning.
GränssnittÖverspänningsskyddApplikationsexempel
FIPIO / FIPWAY PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-5DC-UT
FSK PT 1X2- 5DC-ST
PT 1X2-BE

PT-IQ-1X2-5DC-UT

CTM ISDN
CTM 10-MAG
Factory Line (100 Base T) DT-LAN-CAT.6+
Foundation Fieldbus Ex(i) PT 2XEX(I)-24DC-ST
PT 2XEX(I)-BE

TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I
Ladda ned applikationsexempel
Foundation Fieldbus H1 PT 2x2-FF-ST
PT 4-BE
Ladda ned applikationsexempel
Four-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24
Ladda ned applikationsexempel
GränssnittÖverspänningsskyddApplikationsexempel
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
GränssnittÖverspänningsskyddApplikationsexempel
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Ladda ned applikationsexempel
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
GränssnittÖverspänningsskyddApplikationsexempel
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Ladda ned applikationsexempel
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
GränssnittÖverspänningsskyddApplikationsexempel
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…