Konfiguratorer för produkter och lösningar

Vad gör en konfigurator?

Vad gör en konfigurator?

Enkelt urval och enkel användning: med våra konfiguratorer hittas alltid en lösning som passar.

Phoenix Contact har ett brett och innovativt sortiment av produkter och lösningar inom industriell elektroteknik. Det finns ofta många olika tekniska variabler och produkterna är komplexa och kan inte skiljas åt vid första anblicken. Produkt- och lösningskonfigurationerna ger stöd att hitta rätt produkt eller rätt lösning för applikationen.

Fördelar:

  • Enkel konfiguration av en komplett lösning från Phoenix Contacts produktprogram.
  • Hämta den kompletta lösningen igen med lösnings-ID:t, modifiera den, och skicka den med e-post.
  • Den passande kretskortskonturen i kretskortkonfiguratorn för elektronikkapslingar skickas med e-post.