Funktionsblock

Enklare utbyggnad och integrering

Ladda ner drivrutiner och funktionsblock och installera utan stor
programmering. På så sätt utökar du dina system snabbt och bekvämt t.ex. med
IT-funktioner, fjärrstyrda funktioner, SQL-anslutningar eller reglerteknik.

Det ger fördelar:

  • Minskad programmering med färdiga funktionsblock
  • Enkel integrering i infrastruktur
  • Med förprogrammerade funktionsblock undviker du programmeringsfel
  • Du kan ladda ner gratis eller licenspliktiga funktionsblock

Våra funktionsblock är grupperade i bibliotek efter område. Standard-
bibliotek innehåller t.ex. funktioner med vilka du lättare kan få tillgång till dina I/O-plintar från styrprogrammet. Bibliotek med teknikfunktioner erbjuder färdiga användningar för regleringsuppgifter, kommunikationsprotokoll och hela branschlösningar.

Huvuddelen av våra funktionsblock använder du gratis. Enskilda block förutsätter att en användarlicens finns i styrsystemet. Dessa licenser är upplagda på minneskort, som du finner i tillbehörsprogrammet till våra styrsystem. Om den nödvändiga licensen inte finns på styrsystemet arbetar funktionsblocken i sex timmar utan begränsning och kopplas därefter automatiskt från.

För att förtydliga funktionsblockens användning och samverkan, hittas här motsvarande passande användningsexempel. Användningsexemplen är körbara projekt, som kan användas med motsvarande utvecklingsmiljöer. Exemplens källkod är synlig och kan användas som princip för den egna användningen.

Med Phoenix Contacts användningsexempel:

  • förenklas idrifttagningen av I/O-block
  • står beprövade källor för programutveckling till förfogande
  • beskrivs lösningsvägarna spårbart
  • dokumenteras samverkan av olika block och funktioner