Tillbaka till översikten

Kataloghantering i BMEcat-format

För standardiserat utbyte av katalogdata använder Phoenix Contact det vanliga formatet BMEcat.

BMEcat för kataloghantering på basis av XML-teknik. Formatet gör det möjligt att på ett standardiserat sätt utbyta katalogdata i versionerna BMEcat 1.2 och BMEcat 2005.

BMEcat Standard erbjuder:

  • en säker bas med central åtkomst till all produktinformation
  • alternativ för klassificering av artiklar

Se dokumentationen ”Standard BMEcat 1.2” samt ”BMEcat 2005” (kan hämtas i serviceområdet på högra sidan) för mer information.

Klassificering

I BMEcat har du möjlighet att tillämpa olika standarder. Klassificeringen stöder din interna organisation och allokering av artiklar.

Vi tillhandahåller:

  • de standardiserade klassificeringssystemen ecl@ss och ETIM
  • ett klassificeringssystem som är proprietärt för Phoenix Contact

Nedan definieras de olika klassificeringsstandarderna.

eCl@ss är en internationell standard för klassificering och beskrivning av produkter och tjänster. Klassificeringssystemet använder standardiserade egenskaper för att beskriva produkter. Systemet används inom olika branscher.

Phoenix Contact arbetar med följande versioner:

  • V 4.0
  • V 4.1
  • V 5.0
  • V 5.1
  • V 6.0
  • V 7.0
  • V 8.0

 

ETIM, förkortning för ElektroTechnisches InformationsModell, används specifikt för elektrobranschen. Klassificeringssystemet använder egenskaper för beskrivning av produkter.

Phoenix Contact arbetar med följande versioner:

  • V 4.0
  • V 5.0

Phoenix Contacts klassificeringssystem är ett internt definierat system för klassificering av Phoenix Contact-produkter.

Phoenix Contacts eget system inbegriper alla tekniska attribut för en artikel. Detta skulle inte vara möjligt med en standardklassificering enligt eCl@ss eller ETIM.


Tillbaka till översikten
Mer information
  • Kataloghantering i BMEcat-format