Project+ – projekteringshjälp för I/O-stationer

Starta omgående

Starta omgående

Utan särskild träning: Planera den optimala uppbyggnaden för din I/O-station. Programmen och de lämpliga produkterna står vi för.

Vill du skapa en I/O-station för att sammanlänka sensorerna och ställdonen i din automationstillämpning? Project+ skapar på egen hand det optimala apparaturvalet, kopplar samman apparaterna i enlighet med de tekniska projekteringsreglerna och kompletterar med nödvändiga infrastrukturkomponenter och tillbehör.

Automatisk uppbyggnad av en I/O-station

Utan särskild övning skapar du en I/O-station som passar för din applikation – Project+ från Phoenix Contact tar hänsyn till många faktorer:

  • Du kan individuellt bygga upp I/O-stationer som korrekt motsvarar de tekniska kraven för dina automatiseringsbehov.
  • Visualisering: Project+ visar konstruktionen direkt i grafisk form.
  • Kostnadsplanering med strukturerade artikelstycklistor, både som lagerartiklar och med hänsyn till maskiner och system.
  • Den framtagna projekteringen kan du återge via omfattande exportfunktioner till bland annat CLIP PROJECT, PC WORX, Excel och Word.
  • Project+ får du på sju språk. För vart och ett av dessa språk finns en egen installationsfil.