Tillbaka till översikten

PC Worx/Webvisit Basic

PC Worx/webvisit
Längd:1 dag
Klockslag:9:00 - 16:00
Pris per termin: 3900 kr / deltagare

Minst 3 st deltagare och Max 10 deltagare per utbildningstillfälle

Utbildning i PC Worx och Webvisit. Lär er komma igång med PC Worx och WebVisit för att kunna programmera PLCerna i Phoenix sortiment (ILC, RFC, PC Worx RT).

Utbildningen äger rum på våra kontor på respektive ort. Lunch och fika ingår.

Mål

Efter utbildningen kan du skapa enkla PLC projekt med programmeringsverktyget PC WORX.
Du vet hur man konfigurera ett projekt och hur man laddar ner ett projekt till en PLC.
Bekanta dig i grunderna i IEC 61131-3 programmering med tonvikt på programmeringsspråken, funktionsblock, diagram och strukturerad text. Du kan visualisera PC Worx projekt i en webbläsare eller på en Web panel.

Innehåll

  • Kom igång med PC Worx, användargränssnitt, hårdvarukonfiguration
  • Praktiskt arbete med hårdvara och PC Worx.
  • Hur man skapar egna program, funktioner och funktionsblock med FBD och ST
  • Knyta till PC Worx variabler, kompilering av projektet och skickar den till en webbserver
  • HMI och funktioner i Webvisit

Tillfälle

Markera det tillfälle du vill boka och klicka på anmäl

  Datum Status Ort Plats
2017-10-05
Anteckna datumet
Malmö Stenåldersgatan 21, Malmö
2017-10-11
Anteckna datumet
Göteborg August Barks gata 6A, Väsrta Frölunda
2017-11-08
Anteckna datumet
Huddinge Linvägen 2, Huddinge
2017-11-29
Anteckna datumet
Malmö Stenåldersgatan 21, Malmö