Produktspecifik nerladdning

För att söka kan du ange sökord, artikelnummer eller filtyper för nerladdningen.

Filter

Sökresultat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



142 739 Träffar

PRC FT25-0-HSG - 1065795

Bild saknas

IBS RL 24 ADAP-M23/T DI - 2734235

Bild saknas

ELR-TBUS-22,5-P - 2203861

Bild saknas

Speciella Din-skenekontakter endast avsedda för ELR H...–P och EM–...–P.

PRC FT25-45/90-HSG - 1065796

Bild saknas

Minneskort - VL 8 GB CF - 2913158

CompactFlash®-kort, jackbart, 8 GByte

Jackbara kretskortskontakter - FKCOR 2,5/20-ST-5,08-LR - 1861878

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 20, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Givarkabel - SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-V - 1415934

Givarkabel, 3-polig, PVC, svart RAL 9005, fri kabelände, på Ventilkontakt BI (11 mm), med 1 LED, kopplad med Varistor, kabellängd: 10 m

Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/12-GF-3,5-LR - 1818096

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 12, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

142 739 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/se?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/sesv/web/main/service_and_support/subcategory_pages/Downloads/9683598d-bfd3-4fd0-b924-2c4a737e6f4f

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng