Teknologier

Lösningar som skiner

Lösningar som skiner

Håll dig uppdaterad: låt dig övertygas av våra innovativa tekniska lösningar.

Kategorier

  • Anslutningstekniker
    Anslutningstekniker

    Våra anslutningstekniker är utformade för en säker överföring av data, signaler och ström.

  • Apparatskydd
    Automatsäkringar

    Driftsmedlen skyddas separat med automatsäkringar. Frånkopplingen sker endast inom de områden som faktiskt är överbelastade.

  • Blixtströmmätsystem
    Registrering av blixtström

    Blixtströmmätsystemet LM-S från Phoenix Contact sörjer för en tidig registrering och utvärdering av blixtnedslag. Lär dig hur systemet fungerar och vilka möjliga användningsområden det har.

  • Funktionssäkerhet
    Funktionssäkerhet

    Ta reda på de grundläggande principerna och normerna för hur du använder säkerhetstekniken.

  • Hybridkontaktorteknik
    CONTACTRON hybridkontaktorteknik

    CONTACTRON hybridkontaktorteknik från Phoenix Contact är en mikroprocessorstyrd kombination av slitagefri halvledarteknik och robust reläteknik.

  • Industrial Wireless
    Industrial Wireless

    Entdecken Sie die Möglichkeiten industrieller Funksysteme für Ihre Anwendung.

  • Industriell märkning
    Industriell märkning

    Varaktig och tydlig märkning av alla relevant komponenter såsom plintar, ledare, kablar samt utrustning.

  • Kretskortsmontering
    Kretskortsmontering

    Här finns information om de olika monteringssättens användningsområden, samt om deras krav och fördelar.

  • PLCnext Technology
    PLCnext Technology

    PLCnext Technology utgör basen för Phoenix Contacts nya öppna styrsystemsplattform.

  • PROFICLOUD
    PROFICLOUD från Phoenix Contact

    PROFICLOUD är den professionella molnlösningen för industrin.

  • PROFINET
    PROFINET

    Ethernet-realtidssystemet – från specialisten inom industrikommunikation.

  • Reläteknik
    Reläteknik

    Innovativa lösningar inom reläområdet.

  • Strömförsörjningar och UPS
    Strömförsörjningar och UPS

    Phoenix Contact Power Supplies GmbH sammanför kompetenserna på området strömförsörjningstekniker på huvudkontoret i Paderborn.

  • Överspänningsskydd
    Överspänningsskydd

    Phoenix Contact är en av pionjärerna inom utveckling av överspänningsskydd.

Den som vill ta en ledande roll i teknologisk utveckling måste inte bara följa med utan även delta i att forma aktuella trender och utvecklingar. För Phoenix Contact är innovationer en vägvisare och brygga mot framtiden. Vi erbjuder de bästa anslutningarna från givare till styrsystem. Från den klassiska radplinten till sprutvattenskyddade maskinkontakter och Wireless Ethernet, till säkra styrsystemlösningar: innovationer som ger mer än vad du förväntar dig. Skaffa dig en överblick över fördelarna du får genom att använda våra teknologier.