Tjänster

Tjänster

Ett steg före

Utveckla din kunskaper eller få professionell rådgivning.

Du kan öka säkerheten och därmed tillgängligheten väsentligt i dina anläggningar med våra produkter. Vi erbjuder dig emellertid ytterligare stöd.

Seminarier

Med vårt breda seminarieprogram skapar vi de optimala ramarna för en intensiv know-how-överföring. Dessutom erbjuder vi omfattande tryckt information och alla möjligheter att inhämta information var som helst via Internet eller beställa eller kontrollera tillgängligheten hos produkter på vår webbplats.

Det viktigaste är dock den personliga kontakten med dig – ansikte mot ansikte.

Teknisk rådgivning och sammanställning av specifika kundlösningar

Speciellt inom området överspänningsskydd har våra kunder helt individuella krav. Då är det viktigt att ett överspänningsskyddskoncept även är exakt anpassat efter dessa krav. Vi hjälper gärna till med detta. Vi sammanställer ett passande överspänningsskyddskoncept tillsammans med dig. På så sätt kan du vara säker att dina apparater och anläggningar är helt skyddade och alltid klara för användning.

Lån av skyddstestsystemet CHECKMASTER

Skyddstestsystemet CHECKMASTER gör det möjligt att testa dina överspänningsskydd direkt på platsen. Då behövs det ingen tidsödande laboratoriekontroll. På så sätt är dina apparater och anläggningar alltid skyddade. Och tack vare de utbytbara testenheterna kan du testa alla sorters skyddsenheter med CHECKMASTER.

Ett köp av CHECKMASTER är en motiverad och användbar investering. Men alla kunder har inte överspänningsskydd av storleksordningen att det lönar sig att köpa systemet. Därför erbjuder vi dessa kunder lån av skyddstestenheten.

Stöd vid utbildning, vidareutbildning och kvalificering av dina medarbetare

Så att även dina medarbetare ska ha de bästa kunskaperna om överspänningsskyddskonceptet i din drift stöder vi dig vid utbildning, vidareutbildning och kvalificering av dina medarbetare.

Planeringshjälp – personligen eller med programvara

Om du vill ha personlig rådgivning vid planeringen av ditt skyddskoncept hjälper vi dig gärna.

Alternativt kan du ta hjälp av programvaran CLIP PROJECT med projekteringen av produkter från Phoenix Contact på standard-DIN-skenor. Och den extra integrerade programvarumodulen TRABTECH select stöder dig vid planeringen av omfattande överspänningsskyddskoncept.