Tillbaka till översikten

Länkar & nedladdningar

Mjukvaruassistenten SISTEMA

Mjukvaruassistent SISTEMA

Mjukvaruassistenten SISTEMA från det tyska institutet för arbetsmiljö och säkerhet (Institut für Arbeitsschutz) hjälper inom ramen för EN ISO 13849-1 till vid säkerhetsutvärderingen av styrsystem.

Grundat på de givna arkitekturerna bildar Windows-verktyget strukturen för de säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet (SRP/CS, Safety-Related Parts of a Control System). Så beräknas tillförlitlighetsvärdena på olika detaljnivåer inklusive uppnådda Performance Levels (PL).

Steg för steg registreras olika kriterier:

  • Riskparametrar för att avgöra den Performance Level (PLr) som krävs
  • Kategori
  • Åtgärder mot fel med gemensam orsak (CCF) på flerkanalssystem
  • Mellankomponentkvalitet (MTTFd)
  • Mellantestkvalitet (DCavg) på komponenter respektive block

Effekten av alla parameterförändringar på hela systemet visas direkt och kan skrivas ut i rapportformat.

Tillbaka till ovan

SISTEMA-bibliotek för säkerhetskomponenter från Phoenix Contact

Ladda snabbt och felfritt all säkerhetsrelaterad data för från automatiseringsprodukterna från Phoenix Contact i ditt SISTEMA-projekt.

Så kommer du till Download
genom att klicka på artikelnumret kommer du till Download-området för en exempel produkt. Du finner det aktuella läget för SISTEMA-bibliotek på tyska och engelska under ryttare-Download i avsnitt program.

BeskrivningDownload
SISTEMA-Bliothek för säkerhetskopplingsenheter2904950
SISTEMA-Bliothek för automatiseringsprodukter2701559
BeskrivningDownload
SISTEMA-Bliothek för säkerhetskopplingsenheter
SISTEMA-Bliothek för automatiseringsprodukter
Tillbaka till ovan

Standarder, direktiv, föreskrifter

Standarder, direktiv, föreskrifter

Allt om standarder, föreskrifter, direktiv

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
10772 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

EG-direktiv, lagar och förordningar

Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH
Amsterdamer Straße 192
50735 Köln
Telefon: 0221 / 97668-0
Fax: 0221 / 97668-288

DIN-standarder, ISO-standarder, VDI-riktlinjer

Beuth Verlag GmbH
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin
Telefon: 030 / 2601-0
Fax: 030 / 2601-1260

VDE-föreskrifter, IEC-standarder

VDE-Verlag GmbH
Bismarckstr. 33
10625 Berlin
Telefon: 030 / 34 80 01 – 0
Fax: 030 / 341 70 93

Tillbaka till ovan

Internationella institutioner

Internationella institutioner

Flera internationella institutioner ansvarar för säkerhetsdirektiv och standarder:

New Approach

De tre europeiska standardinstitutionernas (CEN, CENELEC och ETSI) rekommendationer tillsammans med EU-kommissionen och EFTA.

The European Committee for Standardization

Information om användning och utveckling av europeiska standarder.

European Committee for Electrotechnical Standardization

Standarder för det elektrotekniska fältet.

International Organization for Standardization

Internationella standarder för företag, stat och samhälle.

International Electrotechnical Commission

Internationella standarder och konformitetsutvärdering för alla elektriska, elektroniska och relaterade tekniker.

EUR-Lex

Ingången till EU-rätten.

Tillbaka till ovan