Tillbaka till översikten

Professionell märkning

SafetyBridge Technology står för en Safety-lösning som är oberoende av nätverk och styrsystem. Med denna teknik kan säkerhetsinriktade signaler överföras och utvärderas via standardautomationsnätverk. Detta fungerar utan någon säkerhetsstyrenhet. På grund av det använda SafetyBridge-protokollets egenskaper kan tekniken användas på olika bussystem och är certifierad för följande nätverk: INTERBUS, Profibus, PROFINET, Modbus, CANopen, DeviceNet, EtherNet/IP och sercos.

SafetyBridge Technologys funktionsprincip

Med SafetyBridge Technology utbyts de säkerhetsinriktade datapaketen mellan de säkra ingångsmodulerna och utgångsmodulen oberoende av använt nätverk och styrsystem.

Ingångs- och utgångsmodulerna kan vara fördelade i nätverket på valfritt sätt.

Schematisk framställning av SafetyBridge-tekniken

De säkra signalernas signalflöde

Den intelligenta utgångsmodulen, även kallad logikmodul, kan bearbeta de parametrerade säkerhetsfunktionerna direkt, som t.ex. Emergency Stop.

SafetyBridge-protokollet säkrar överföringen av data över nätverket. Det drivs och övervakas av den intelligenta, säkra logikmodulen.

Standardstyrsystem

Schematisk framställning av standardstyrsystemet  

Standardstyrningen kopierar data och används endast som transportmedel.

Standardstyrningen behöver bara kopiera standardmässiga I/O-data mellan in- och utgångsmodulerna i båda riktningarna. SafetyBridge-modulens ingångs- och utgångssignaler finns alltid tillgängliga för standardstyrningen, eftersom de överförs okrypterade.

Det använda nätverket och styrsystemet utför inga säkerhetsinriktade uppgifter, utan de används bara som transportmedel i denna teknik. Det betyder att de säkra datapaketen visserligen standardmässigt kopieras av styrsystemet, men de kan inte identifieras eller bearbetas som Safety-data av detta styrsystem. Den säkra SafetyBridge-modulen övertar hela säkerhetsfunktionen.

Parametreringen av de säkra in- och utgångskanalerna och framställningen av säkerhetslogiken utförs med programvaran SAFECONF.

SafetyBridge-protokollet

SafetyBridge-protokollet är överordnat det aktuella bussprotokollet och tar därmed hand om att säkra kommunikationen mellan SafetyBridge-modulerna.

Det innehåller åtgärder för att säkra säkerhetsrelevanta data. Protokollet avslöjar följande fel:

  • Upprepning av meddelanden
  • Förlust av meddelanden
  • Tillägg av meddelanden
  • Meddelanden i fel ordning
  • Förstörelse av meddelanden
  • Tidsförskjutning av meddelanden