Tillbaka till översikten

Säker temperaturövervakning i processtekniken

Vid en säker processövervakning regleras och övervakas temperaturen i behållaren kontinuerligt. Det sker en konsekvent separering mellan reglering och skyddsanordning.

Använd den fritt programmerbara växlande kontakten till den SIL-certifierade måttomvandlaren för meddelanden och larm samt för säker frånkoppling.

Temperaturreglering med säker frånkoppling

Temperaturreglering med säker frånkoppling

Applikationsexempel: Temperaturövervakning med strömutgång

Temperaturövervakning med 4 ledare RTD  

Temperaturövervakning med strömutgång - exempel 1

Anslutningsexempel 1

Ingång: 4-ledare RTD

Utgång: 4 ... 20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt i serie)

Temperaturövervakning per termoelement med intern kallinställningskompensering  

Temperaturövervakning med strömutgång - exempel 2

Anslutningsexempel 2

Ingång: Termoelement med intern kallinställningskompensering

Utgång: 4...20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1, NO-kontakt) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt parallell)

Temperaturövervakning per termoelement med extern eller utan kallinställningskompensering eller spänningsingång  

Temperaturövervakning med strömutgång - exempel 3

Anslutningsexempel 3

Ingång: Termoelement med extern eller utan kallinställningskompensering eller spänningsingång

Utgång: 4...20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1, NO-kontakt) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt i serie)

Säker Ex i- temperaturövervakning i processtekniken

Temperaturövervakning med 4 ledare RTD  

Ex i- temperaturövervakning - exempel 1

Anslutningsexempel 1

Ingång: 4-ledare RTD

Utgång: 4 ... 20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt i serie)

Temperaturövervakning per termoelement med intern kallinställningskompensering  

Ex i- temperaturövervakning - exempel 2

Anslutningsexempel 2

Ingång: Termoelement med intern kallinställningskompensering

Utgång: 4...20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1, NO-kontakt) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt parallell)

Temperaturövervakning per termoelement med extern eller utan kallinställningskompensering eller spänningsingång  

Ex i- temperaturövervakning - exempel 3

Anslutningsexempel 3

Ingång: Termoelement med extern eller utan kallinställningskompensering eller spänningsingång

Utgång: 4...20 mA-strömutgång med enkel meddelandekontakt (kopplingsutgång 1, NO-kontakt) och säkert gränsvärde till säkert styrsystem (kombination av kopplingsutgång 2 och 3, NC-kontakt i serie)