Reläteknik

Reläteknik

Innovativa lösningar för ställverk

Ökad säkerhet och tillgänglighet för industrin.

Få innovationer i ställverksteknik redo för marknaden - det innebär: Känna till krav, samla kunnande från olika områden och kunna framställa nya produkter själv.

Med teknikkompetens, expertteam och årtionden av erfarenhet driver Phoenix Contact grundforskning och utvecklar produkter från första idé till seriestatus.

Ett innovationsexempel: det nya, smala elementarreläet med tvångsstyrda kontakter

Det nya 6 mm-elementarreläet

Det nya 6 mm-elementarreläet

Fram till nu har elementarreläets storlek varit en begränsande faktor. Phoenix Contact har nu utvecklat ett smalt, tvångsstyrt elementarrelä som med en bredd på endast 6 mm ger full effekt - med låg energiförbrukning och högsta systemtillgänglighet.

Miniatyriseringen av mekanotroniska funktioner gör det möjligt att modularisera säkerhetskonceptet - vilket exempelvis krävs för industri 4.0.

Elementarreläet som hjärtat i nya ställverk

Framsteg med ny reläteknik

Det mycket kompakta säkerhetsreläet PSRmini

Det miniatyriserade elementarreläet med tvångsstyrda kontakter tillåter t.ex. utvecklingen av ett kompakt säkerhetsrelä med endast 6 mm i bredd.

Från en kontakt per enhet bygger du upp din säkerhetslösning modulärt och extra platsbesparande.

Fördelar:

  • Platsbesparande konstruktion, låga kostnader från extremt smala hus på 6 eller 12 mm
  • Kopplingseffekt upp till 6 A
  • Högsta tillförlitlighet via diagnosdubbelkontakt
  • Modulerbar konstruktion: nu från endast en kontakt per enhet
  • Konstruktion med decentralt koncept genom installation fram till i ex-området