Laserteknik

Laserteknik

Varaktig och säker påskrift

Tillförlitlig laserteknik från Phoenix Contact.

Fördelarna

  • Baserat på pulsad ytterbiumfiberlaserteknik
  • Mångsidigt materialspektrum av aluminium, stål, plast och folier
  • Lasermärkning betyder: inget bläck, inget färgband, ingen toner
  • Varaktig påskrift genom gravering, glödgning eller karbonisering
  • Hög kvalitet: Barcode-kompatibel, upplösning 500 dpi

Strålkällor

Schematisk konstruktion av en fiberlaser  

Schematisk konstruktion av en fiberlaser

Laser delas upp i två drifttyper:

  • CW-laser avstrålar en konstant ljusvåg med samma intensitet
  • Pulslaser ger en pulserande strålning och delar upp pulsen i kort- eller ultrakort pulslaser beroende på tidslängden.

Laser specificeras genom det använda mediet: fastkropps- och gaslaser. Det aktiva ämnet i fastkroppslasrar är förstärkt glas eller kristaller. Främmande joner är integrerade i värdkristallen i olika koncentrationer. Dessa joner förkommer i en bestämd förstärkning (koncentration). Neodym, ytterbium, titan och erbium är typiska förstärkningsmaterial.

Fiberlasern tillför fastkroppslaserna och passar särskilt bra för påskrift på grund av dess kompakta konstruktion och att den är lätt att underhålla. Ytterbium-yttrium-aluminium-granat-lasern är en typisk fiberlaser.

Ytterbium-yttrium-aluminium-granat-lasern avger infraröd strålning så att laserstrålen kan ledas även genom glasfiberkabeln jämfört med CO2-laserstrålen. Genom den korta våglängden kan lasern fokuseras på en mindre yta och den uppnår på så sätt en högre upplösning än en CO2-laser.

Utsug, ventilation

Det kan bildas damm och gas vid laserbearbetning. För att säkerställa en varaktigt hög kvalitet behöver dessa avlägsnas ur bearbetningsutrymmet för att säkerställa en fortsatt lika hög kvalitet. Det behövs ett utsug även av arbetsmiljöskäl, och denna ska anpassas efter användningen. För att kunna säkerställa en så hög grad av utsug/ventilation som möjligt är det bra att kombinera filter av olika filterklasser. Filter separeras baserat på partikelstorleken:

  • Grovdammfilter (partiklar > 10 µm)
  • Findammfilter (partiklar 1 till 10 µm)
  • HEPA-filter (partiklar < 1 µm)

I det ideala fallet förfiltras luften från bearbetningsutrymmet med olika findammfilter. Därefter bortfiltreras även de minsta partiklarna från luften i ett andra steg. Därigenom uppnås en sammanlagd avskiljningsgrad på över 99,9 %.

Till produkterna

Vill du veta mer om dessa produkter? Klicka på knappen som följer.