Industriell märkning

Industriell märkning

Den enkla konsten industriell märkning

Vi har rätt märkningsmetod för varje applikation.

Tillbaka till Teknologier

Kategorier

  • UV-LED-teknik
    UV-LED-teknik

    En utskriftsmetod med hög flexibilitet vid hög beständighet och låga kostnader uppkommer genom utskrift med tryckvätska som UV-härdar.

  • Laserteknik
    Laserteknik

    Vid laserutskrift styrs en fokuserad laserstråle över komponenten som ska märkas.

  • Termotransfer-teknik
    Termotransfer-teknik

    Vid termotransferutskrift förs ett speciellt flerskiktat färgband mellan skrivarhuvudet och komponenten.

  • RFID-teknik
    RFID-teknik

    RFID står för Radio-Frequency-Identifikation och innebär att objekten kan identifieras kontaktlöst och utan visuell kontakt.

Fördelarna

  • Rätt tryck- och utskriftteknik för varje applikation
  • Spara kostnader och utrustning genom innovativa utskriftmetoder
  • Flexibel märkning: skriv på skyltar och etiketter av plast, rostfritt stål eller aluminium
  • Långtidsstabila och säkra märkningar genom högkvalitativa material
  • Märkning och identifikation med kraftfull RFID-teknik

Ett innovativt exempel UV-LED-skrivaren BLUEMARK

BLUEMARK: Höghastighetsskrivare med UV-LED-teknik  

BLUEMARK: Höghastighetsskrivare med UV-LED-teknik

Höghastighetsskrivaren med modern UV-LED-teknik använder en speciell teknik för utskrift. Metoden liknar utskrift med bläckstråle.

Speciell vätska
BLUEMARK använder en speciell vätska av flytande plast med inlagrade färgpartiklar. Färgvätskan härdas med UV-ljus. Texten blir torkfast och repfast direkt.

Fri från emissioner
Med sina speciella vätskor avger BLUEMARK inte några emissioner. Vid användning av bläck som innehåller lösningsmedel uppstår emissioner som avges till omvärlden.