Tjänster

Tjänster Power Supplies

Vi ger er gärna råd

Hitta produkter eller lösningar för din individuella applikation.

Här hittar du rätt lösning, oavsett om du behöver en strömförsörjning för kopplingsskåpet eller ett system för avbrottsfri strömförsörjning.

Rådgivning och kundspecifika strömförsörjningar

Kundspecifika strömförsörjningar  

Kundspecifika strömförsörjningar

Vi erbjuder en omfattande kompetens från ett ställe. Förutom standardproduktprogrammet levererar vi strömförsörjningar som är speciellt utvecklade för industristyrsystem, bankomater, medicinteknik, telekommunikation och mycket mer.

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet i utvecklingen av kundspecifika enheter: Med vår kompetenta produktmanagement följer vi dig gärna från början av utvecklingen till den mogna serien.

Partistorlek 1 – Din anpassade strömförsörjning QUINT POWER

Tillverkning från anpassade strömförsörjningar  

Din anpassade strömförsörjning från styckantal 1

Phoenix Contact erbjuder genom QUINT POWER den första individuellt anpassningsbara strömförsörjningen i världen som vid förfrågan även kan levereras med värden som förinställts på fabriken.

Konfigurera din egen anpassade strömförsörjning: Justera trösklar och egenskaper efter anläggningens behov och beställ QUINT POWER i antalet en styck och uppåt.

Konfigurator för anpassningsbara QUINT POWER-strömförsörjningar

QUINT POWER-strömförsörjningar  

QUINT POWER strömförsörjningar

Med individuell parametrering anpassar du din strömförsörjning optimalt för just din applikation.

Konfigurator för strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare  

Strömförsörjningar och DC/DC-omvandlare

Hitta rätt strömförsörjning för din tillämpning i kopplingsskåpet.

Konfigurator för avbrottsfria strömförsörjningar

Avbrottsfria strömförsörjningar  

Avbrottsfria strömförsörjningar

Hitta rätt system för din avbrottsfria strömförsörjning i kopplingsskåpet.