Teknik

Teknik

Standarden för Industrial Ethernet

Dra fördel av en ökad produktivitet genom öppna kommunikationsstandarder.

Tillbaka till PROFINET

Kategorier

  • Enhetstyper och -beskrivningar

    PROFINET arbetar med olika enhetstyper och Conformance Classes, för att säkerställa ett friktionsfritt samspel i nätverket.

  • Datautbyte

    PROFINET som Ethernet-baserat fältbussystem byter ut data via en consumer/provider-modell.

  • Diagnosmekanismer

    I egenskap av Ethernet-baserat fältbussystem erbjuder PROFINET många användbara mekanismer för diagnostik.

  • Enhetsbyte

    I ett PROFINET-nätverk kan deltagarna bytas ut utan problem – en ny enhet får automatiskt ett nytt namn.

  • PROFINET-profiler

    PROFINET-profilerna reglerar förhållandet för automationsenheter och -system med avseende på funktionssäkerhet, drivteknik och energimanagement.

PROFINET-logotyp  

Öka produktiviteten med PROFINET

PROFINET kan användas tillverkarövergripande och internationellt. Befintliga automationssystem kan integreras enkelt tack vare öppna nätverksstrukturer. PROFINET använder öppna standarder för kommunikations- och informationsteknik.

Eftersom en Standard-Ethernet-frame överförs, kan enheter integreras i systemet även utan PROFINET-gränssnitt. På så sätt lämpar sig PROFINET optimalt för ortogonal integrering av företagsprocesser och för formandet av produktivitetspotentialer i producerande enheter.

PROFINET erbjuder

PROFINET är ett Ethernet-realtidsprotokoll som används i alla industriella områden: från Motion Control och fabriksautomation till processteknik. De tre tillgängliga kommunikationskanalerna är avstämda efter kraven i olika enhetsklasser och kan implementeras parallellt till samma nätverk eller enhet: standardkanal (TCP/IP, UDP/IP), realtidskanal RT (Real Time) och synkron realtidskanal IRT (Isochronous Real Time).

PROFINET-nätverken erbjuder därmed följande fördelar:

  • Hög flexibilitet i arbetstempot
  • Alla nätverksenheter kan nås som TCP/IP-enheter
  • Standard-Ethernet-komponenter är direkt anslutningsbara
  • Webbserver och TCP/IP-baserade protokoll kan användas utan extra arbete och med en tillräcklig effekt.
  • Integrera funktionssäkerhet med PROFIsafe
  • Optimalt samspel mellan standard-Ethernet och realtids-Ethernet över PROFINET

PROFINET-nätverken är speciellt flexibla. På så sätt omsätts olika krav utan problem och ekonomiskt.

  • Stjärn-, linje- och ringstrukturer realiseras även i blandformer
  • Kommunikation över befintliga kopparkabelnätverk
  • Användning av elektromagnetiskt okänslig fiberoptik – optimalt för stora, expanderade nätverk
  • Redundanskoncept för tillförlitlig kommunikation vid fel
  • Trådlös dataöverföring över WLAN och Bluetooth

PROFINET tillhandahåller en tillverkaroberoende, kombinerad nätverks- och enhetsdiagnostik. Utöver PROFINET:s diagnostiska mekanismer kan även nya standarder såsom SNMP och HTTP användas för nätverksdiagnostik och webbaserad enhetsdiagnostik. Under uppbyggnaden av förbindelsen till komponenterna via UDP/IP och DCP sker adresseringen av enheter via enhetsnamn. Tidssynkroniseringen motsvarar den internationella standarden IEC 61588.

Dessutom möjliggör den integrerade topologiavkänningen att felställen snabbt lokaliseras. Därmed erbjuder PROFINET ett modulärt diagnostiseringskoncept och maximal tillgänglighet för din anläggning.

Utöver realtidskompetent I/O-data och den TCP/IP-baserade kommunikationen kan även säkerhetsrelaterad kommunikation enligt EN ISO 13849-1 och IEC 61508 gå via PROFINET-nätverket. PROFIsafe-protokollet säkrar därigenom kommunikationen mellan säkerhetsstyrsystemet och I/O-enheten. Ljusvakt och andra säkerhetsmekanismer kan kopplas direkt till nätverket.

Utgångar, t.ex. drivdon, kopplas från säkerhetsrelaterat. Därvid kan säker och icke säker kommunikation användas blandat i en apparat.

PROFINET-tekniken är djupt integrerad i PROFINET-användarorganisationens (PNO:s) etablerade, tillverkarövergripande specifikationsprocesser.

I PNO utarbetas och utvecklas och vårdas öppna specifikationer för den egentliga kommunikationen, installationsriktlinjer och kontaktdefinitioner, liksom certifieringsåtgärder och användarprofiler.

Apparaterna testas och indelas i olika Conformance Classes i test- och certifieringscentra.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng