Switchar och proxies

PROFINET:s relevanta systemegenskaper präglas avgörande av den använda nätverkstekniken. Därför erbjuder våra nätverkskomponenter den ideala basen för ditt PROFINET-system.

Switchen som PROFINET-enhet

PROFINET-nätverk med switch som device  

Switchen sänder PROFINET-larm direkt till styrsystemet

I ett Ethernet-baserat automationsnätverk får switcharna en allt viktigare roll, eftersom de utgör en del av automationslösningen. En oberoende switch har information om felförhållanden i nätverket, och måste kunna sända den till styrsystemet – precis som en switch som är integrerad i I/O-enheten.

Den enklaste vägen att skicka diagnostikinformation till styrsystemet är via PROFINET-larm. Switchen är då en PROFINET-enhet som får ett enhetsnamn och kan kommunicera direkt med med styrsystemet vid en diagnos. Om en switch i automationslösningen däremot integreras bättre i det överordnade IT-nätverket kan den även drivas i Ethernet-läge.

Gateways och proxies

Gateways och proxies sörjer för tillkoppling av fältbussystem till PROFINET såsom Interbus och PROFIBUS. På så sätt möjliggörs ett konsistent informationsflöde och anslutning av fältbussar underlättas, liksom migrationen av alla anläggningsdelar till PROFINET-landskapet utan att ytterligare programmering krävs.