PROFICLOUD: Proffsiga molnlösningar för industrin

PROFICLOUD från Phoenix Contact

PROFINET och molnet

Gränslös automation med ett PROFINET-nätverk.

Industrin är på väg in i molnet

Molnet (cloud) står för digitala och internetbaserade processer och ansluter produkter, människor och företag.

Proficloud från Phoenix Contact erbjuder proffsiga standardiserade molnlösningar för automation – från infrastrukturen, via plattformar till mjukvaran. Därmed öppnar sig alla fördelar och frihetsgrader vid övergången till en digitala tidsåldern.

Ställ in den rätta kursen mot framtiden redan idag – gå tillsammans med oss in i världen av Proficloud.

Fördelarna

  • Förutsäg stopp med digital anslutning och planera riktade underhållsinsatser
  • Behovsenlig framställning och utvärdering av plastövergripande energidata för förmedling av potentialer för att spara energi
  • Utökad interaktion mellan människor och maskiner tack vare kommunikation med Smart Devices
  • Skalbar övervakning av processer, för att avleda optimeringsåtgärder genom att jämföra resultat
  • Effektiv användning av dina data tack vare skalbara och högtillgängliga databaser
  • Flexibla och säkra molntjänster för att utveckling av din applikation samt internationell användning tack vare Software Development Kit
  • Global tillståndsövervakning och styrsystem tack vare direkt åtkomst till data från enheter på fältet.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng