Tillbaka till översikten

OPC UA

OPC UA

Långsiktigt kompatibel för anslutning till system från andra tillverkare

Dynamiska förändringar på marknaden kräver att automationsuppgifter löses enligt Industri-4.0-metoder. Målsättningen är att hela tiden producera effektivare och intelligentare. Enhetliga protokoll, regler och standarder för kommunikation är förutsättningen för intelligenta kopplingar av maskin- och anläggningsdelar.

OPC Unified Architecture Standard, OPC UA, har en ökande utbredning som en ny marknadsstandard och utgör basen för den öppna och standardiserade kommunikationen i den digitala framtiden. OPC UA är en integrerad beståndsdel i PLCnext Technology vilket möjliggör en långsiktig kompatibilitet för anslutning till system från andra tillverkare.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng