Teknik

Teknik

Öppen styrsystemsplattform

Nya funktionskrav och tekniker integreras snabbt och enkelt med PLCnext Technology.

Tack vare öppenheten erbjuder den nya plattformen flera fördelar för utveckling, projektering och drift av automationslösningar. Den är anpassningsbar och möjliggör en snabb reaktion på nya marknadskrav. Även om utvecklingscyklerna förkortas realiseras lösningar med ökad effektivitet vid samma kvalitet. Med PLCnext Technology kommer de ut på marknaden snabbare.

För programmeringen enligt IEC 61131-3 står en adaptiv Engineering-plattform till förfogande med nya PC Worx Engineer. Den nya innovativa mjukvaran övertygar genom en tilltalande design, objektsorienterad programmering och den är användaroptimerad i sin funktion.

PLCnext Technology i detalj

PLCnext Technology utgör basen för en kommunikativ och anpassningsbar automationslösning. Upptäck fördelarna i den öppna styrsystemsplattformen.

Klicka igenom galleriet för att få detaljerad information.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen

Gå med i PLCnext-Community

Diskutera dina erfarenheter och dina idéer.

PLCnext-Community
Till PLCnext-Community

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng