Tillbaka till översikten

Kommunikationsprotokoll

Kommunikationsprotokoll

Tillförlitlig anslutning av alla enheter i fält

Den nya styrsystemsplattformen kommunicerar OPC UA och en mängd andra kommunikationsprotokoll. Förutom den vertikala kommunikationen, dvs. till styrsystemet eller till Phoenix Contact-Proficloud, realiserar PLCnext Technology även det horisontella datautbytet, dvs. mellan olika styrsystem.

Anslutningen till den konventionella fältnivån finns fortfarande kvar. Här stöds PROFINET, CANopen och Modbus, och t.ex. fjärrövervakningsprotokoll som t.ex. IEC 60870-5-104 och 101.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen

Gå med i PLCnext-Community

Diskutera dina erfarenheter och dina idéer.

PLCnext-Community
Till PLCnext-Community

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng