Tillbaka till översikten

Visualisering

Visualisering

Visualisering och programmering i ett verktyg

I automationslösningar fungerar visualiseringsmjukvaran som en länk mellan hårdvaran och användaren. Den ökande konkurrensen kräver differentiatorer – en optimal användaryta är anläggningens visitkort och utgör därmed ett viktigt avgörande kriterium.

PC Worx Engineer är en programmeringsmjukvara och ett optimalt verktyg för en modern visualiseringsframställning. Den här integrerade plattformstanken ger många fördelar: Användarkoncept som redan är kända från programmeringen underlättar introduceringen, ytterligare externa mjukvaruverktyg bortfaller, och programmeringen och visualiseringen samarbetar tillförlitligt eftersom de sammanlänkats optimalt.

PC Worx Engineer möjliggör en webbaserad visualisering baserat på öppna
standarder såsom HTML5 och JavaScript:

  • Skalbar och anpassningsbar – enheter med webbläsare kan användas som HMI-klient utan ytterligare mjukvara.
  • Resursskonande – styrsystemets prestanda står till förfogande för kärnuppgifter.
  • Förkortad utvecklingstid – visualiseringsmallar, förtillverkade objekt och egenproducerade symboler kan återanvändas.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng