Tillbaka till översikten

Synkron och i realtid

Synkron och i realtid

Styrsystemet uppfyller alla krav

Förutom utvecklingen av PLC-program i ett enda programspråk erbjuder PLCnext Technology nu även möjligheten att definiera uppgifter i styrsystemet vars enskilda beståndsdelar består av olika programspråk. C/C++, C# eller IEC 61131-3-Code kan användas men även kod från Matlab Simulink. De enskilda programmen kan utvecklas i realtid.

Uppgifterna kan utvecklas fördelat på flera processorskärnor tack vare Multicore-stödet. Detta möjliggör en optimal användning av styrsystemets prestanda. Användaren bestämmer inte bara sitt antal PLC-uppgifter, utan definierar även det exakta tidsförloppet och prioriteten. Synkroniteten och den konsistenta åtkomsten av data från alla program säkerställs genom en intelligent datalagring vid varje tidpunkt.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen

Gå med i PLCnext-Community

Diskutera dina erfarenheter och dina idéer.

PLCnext-Community
Till PLCnext-Community

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng