Tillbaka till översikten

Standardisering och modularisering

Standardisering och modularisering

Enkel återanvändning av automationsmoduler

Den nya mjukvaruplattformen PC Worx Engineer erbjuder möjligheten att lägga till automationsmoduler som består av definierade mjukvarudelar. Detta ger en mängd fördelar för mjukvaruprogrammeraren. Genom den snabba och enkla återanvändningen av dessa moduler kan utvecklingstiderna förkortas avsevärt. Det sparar Engineeringkostnader och reducerar felkällor, eftersom certifieringar, testning och programmering enbart behöver göras en gång.

Främst i komplexa system ökar användningen av automationsmoduler signifikant kvaliteten och effekten på programmeringen. Eftersom Programmcodes kan bearbetas i IEC 61131-3 och C/C++ eller C# tack vare PLCnext Technology, kan automationsmodulerna även innehålla blandade programkoder.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen

Gå med i PLCnext-Community

Diskutera dina erfarenheter och dina idéer.

PLCnext-Community
Till PLCnext-Community

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng