Tillbaka till översikten

Diagnostik

Diagnostik

Snabb lokalisering vid fel

En hög driftssäkerhet och korta stopptider hos anläggningar är förutsättningen för en effektiv produktion. Varje störning behöver lokaliseras snabbt och entydigt och avhjälpas, för att reducera kostnader för serviceinsatser och produktionsbortfall. PLCnext Technology övertygar genom ett standardiserat, omfattande, diagnostikkoncept:

Ekonomiska enhetsdiagnoser – fel hos enskilda komponenter, t.ex. hos ett styrsystem
Med PLCnext Technology stöder våra styrsystem en bekväm Webbased-Management-diagnostik, dvs. på styrsystemen drivs en webbserver med förtillverkade sidor för diagnostik. Det ger en ekonomisk lösning eftersom det inte behövs ytterligare dyr diagnostikmjukvara för uppkoppling till styrsystemets webbserver. Du behöver endast en valfri termineringsmodul med standard-webbläsare, som t.ex. en dator eller smart device, och åtkomst till nätverket. Enhetens alla diagnostikdata visas i webbläsaren.

Enkel anläggningsdiagnostik – störning i anläggningarna, dvs. fel i en produktionskedja
Med PLCnext Technology förmedlas alla diagnostikdata från anläggningens styrsystem till ledningscentralen. Data överförs via ett standardiserat OPC UA-gränssnitt. Tack vare den här standardiseringen kan alla nätverksenheter kommunicera enkelt och direkt med ledningscentralen, utan den hittills vanliga konfigurationsinsatsen.

Komfortabel användningsdiagnostik – felaktig engineering, dvs. fel i programkoden
Programmeringen och diagnostikfunktionen står till förfogande med PLCnext Technology i den valda och invanda Engineering-miljön. Beroende på vilket verktyg du som användare känner dig hemma med fortsätter du använda de invanda debugging-funktionerna med PLCnext Technology. i Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink eller i PC Worx – fel avhjälps bekvämt i applikationen.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

PLCnext Technology: öppen och framtidssäker

PLCnext Technology uppfyller kraven för internet of things

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng