Direktanslutningsteknik

Kontakter direkt på kretskort – hur fungerar det? Skjut helt enkelt på kontakten direkt på kortkanten - färdigt.

Fördelarna

  • Ingen temperaturbelastning från anslutningskomponenterna med lödningsfri montering
  • Direktmontering: Skjut direkt i kontakten på kretskortet utan verktyg
  • Flexibla och ekonomiska lösningar för kabel-till-kort- och kort-till-kort-applikationer

Grunder

Våra kabel-till-kort- och kort-till-kort-kontakter kan anslutas enkelt på 1,6 mm tjocka kretskort utan extra verktyg. För att undvika felanslutning är kontakterna kodade från fabrik. Låsningen på kretskortet sker med fjädrande låsningsspärrar.

Direktkontakt

kabel-till-kort  

kabel-till-kort

Kontakterna i denna serie medger direkt anslutning till kretskortet:

  • Ledaranslutningen utförs med fjäderkraftteknik och sker från framsidan med hjälp av en skruvmejsel.
  • I klämplatsen kan styva och flexibla ledare med en diameter upp till 1,5 mm² (1 mm² vid 3,5 mm raster) installeras med och utan trådändhylsa.

 

Kretskortsanslutning

kort-till-kort  

kort-till-kort

Ska t.ex. ett motorfilter anslutas till en frekvensomriktare, kan det enkelt jackas med vår kort-till-kort. Kretskortsanslutningen vandrar till tillsatsapparaten. Mekaniska krafter fångas upp av apparatens kapsling.

När du ansluter kretskort direkt med varandra, och bildar moduler, förblir du flexibel och platsbesparande.

Hitta din lösning snabbt

På följande länk finns alla kortkantskontakter.