THR-lödning

Tekniken Through Hole Reflow (THR) kombinerar hålmonteringens mekaniskt stabila lödförbindelser med de effektivt automatiseringsbara tillverkningsprocesserna i ytmonteringen.

Fördelarna

  • Reproducerbar hög processkvalitet tack vare hög automationsgrad
  • Hålmonteringen säkerställer en högt mekanisk stabilitet hos plintarna
  • Hög processeffektivitet genom att THR- och SMD-komponenter bearbetas i ett gemensamt förfarande

Grunder

Vid THR-monteringen förs en lödpasta ner i borrhålen som ska bestyckas på kretskortet genom schablonen. I sällsynta fall tillhandahålles extra löddepåer i form av formdelar eller genom dispenser.

Därefter trycks komponenterna som ska bestyckas in i hålen som är fyllda med lödpasta (Pin in paste). Eftersom lödpastan innehåller ett harts som blir flytande först vid temperaturer över +100 °C, stannar den trögflytande lödpastan på stiftytan fram tills lödningen utan att droppa av.

THR-lödningens fyra steg

Pin in paste-principen

För att undvika materialskador genom de enskilda komponenternas olika expansionskoefficienter, värms hela modulen långsamt upp till ungefär +150 °C. Därefter värms modulen snabbt upp till en temperatur över den specifika lödsmälttemperaturen. Först nu följer den egentliga lödningen vid temperaturer från +260 °C i upp till 40 sekunder.

Lödmetallen smälter, sträcker sig längs stiftsidan i borrhålet och fyller borrhålen helt. När modulen sedan kyls, uppstår säkra och varaktiga förbindelser mellan stiftytorna som ska lödas och kretskortets metalliska borrhål.

De principiella kraven på THR-komponenter och deras bearbetning beskrivs i följande standard:

  • IEC 61760-3: Surface mounting technology – Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering

Hitta din lösning snabbt

På följande länk finns alla kretskortsanslutningar för THR-lödning.