Kretskortsmontering

Kretskortsmontering

Alltid en lösning som passar

Med vårt sortiment kan ni välja det monteringssätt som passar.

Tillbaka till Teknologier

Kategorier

  • Våglödning
    Våglödning

    Våglödning är en lödningsmetod, där man löder elkomponenter efter deras bestyckning för hand eller med bestyckningsautomater på kretskortet.

  • THR-lödning
    THR-lödning

    Tekniken THR-lödning kombinerar hålmonteringens mekaniskt stabila lödförbindelser med de effektivt automatiseringsbara tillverkningsprocesserna i ytmonteringen.

  • SMT-lödning
    SMT-lödning

    Ytmonterbara komponenter löds direkt på över- eller undersidan av kretskortet med lödkompatibla kontaktytor.

  • Press-in teknik
    Press-in teknik

    Montering utan lödning? Press-in tekniken gör det möjligt. Monteringstekniken kännetecknas av enkel montering och hög hållfasthet.

  • Direktanslutningsteknik
    Direktanslutningsteknik

    Kontakter direkt på kretskort – hur fungerar det? Skjut helt enkelt på kontakten direkt på kortkanten - färdigt.

  • SKEDD-direktanslutningsteknik
    SKEDD-direktanslutningsteknik

    SKEDD är en innovativ monteringsteknik för att förbinda plinten direkt till kretskortet via genomplätterade borrhål.

Produktprogrammet för kretskortsmontering lämpar sig för manuell bestyckning och för hel- eller halvautomatiska tillverkningsprocesser. Här finns information om de olika monteringssättens användningsområden, samt om deras krav och fördelar.

Fördelarna

  • Hög flexibilitet vid valet av monteringsteknik
  • Hög tillförlitlighet tack vare DIN-/IEC-certifiering
  • Kompetent designstöd tack vare produktspecialister och onlineverktyg
  • Individuell produktdesign med kundspecifikt anpassade varianter och utvecklingar
  • Professionella utbildningar om användning av kretskortsplintar och kontakter i automatiserade lödprocesser