Tillbaka till översikten

Kulturmonument

Hermannsmonumentet i Detmold  

LM-S på Hermannsmonumentet i Detmold

Detta exempel på tillämpning visar användningen av blixtdetekteringssystemet på Hermannsmonumentet i Detmold, Tyskland. På grunden av kalksandsten står kopparstatyn. På statyns bas är tre jordningsledningar anslutna. Över dem avleds blixtstötströmmarna till jorden vid blixtnedslag i det totalt över 53 meter höga byggnadsverket. På dessa avledningar är givarna monterade. Utvärderingsenheten är installerad i ett styrskåp inuti grunden.

Vid denna tillämpning står inte den tidiga upptäckten av potentiella skador på anläggningen i förgrunden. Men på grund av det utsatta läget och byggnadsverkets höjd kan man räkna med blixtnedslag. Registreringen av dessa nedslag tjänar till den statistiska utvärderingen av blixtnedslagshändelser och deras styrka. Sådana tillämpningar är särskilt av intresse för blixtforskningen.

Principskiss av ett LM-S som exempel på ett kulturmonument

Principskiss av ett blixtströmmätsystem LM-S som exempel på ett kulturmonument