Tillbaka till översikten

Fördelar

Tillförlitligt övervaka byggnader och anläggningar

Blixtströmmätsystem LM-S  

Blixtströmmätsystem LM-S

Med användningen av detta nya system kan den decentraliserade energiproduktionen göras säkrare. Blixtnedslag fångas konstant upp och utvärderas. Detta möjliggör en omedelbar reaktion på stötströmbelastningar och på förväntade skador på anläggningen. Genom förebyggande underhåll minskas följdskador och långa driftstopp och onödiga underhållsinspektioner reduceras.

Systemet fångar upp ett stötströmsmätområde från +/-5 kA till 250 kA. Det identifierar såväl positiva som negativa strömmar och deras respektive strömstyrka. Det möjliggör en detaljerad analys av blixtrömmen (Imax, dI/dt, specifik energi, laddning).

Tack vare optisk mätprincip och optisk signalöverföring riskeras ingen överföring av elektriska störningar i områden med känslig elektronik.

Systemet är modulärt uppbyggt och kan därigenom användas flexibelt. Det robusta utförandet gör LM-S särskilt motståndskraftigt mot extrema temperaturväxlingar och väderpåverkan, dessutom är det särskilt stöt- och vibrationståligt.

Med blixtströmmätsystemet kan man upptäcka potentiella skador och undvika därav uppkomna följdkostnader. Följande skäl talar för användningen av ett sådant system:

  • Begränsning av följdskador
  • Minskning av driftstoppstider
  • Kostnadsbesparing
  • Högre tillgänglighet av anläggningar