Tillbaka till översikten

Tekniska data

Allmänt

Material kapslingMetall
MonteringssättDIN-skena: 35 mm
Bredd77,60 mm
Höjd156,00 mm
Djup173,00 mm
SkyddsklassIP20 (utvärderingsenhet), IP64 (givare)
Omgivningstemperatur (drift)-30 °C–60°C
Tillåten luftfuktighet (drift)30 %–95 % (ej kondenserande)
Höjdmax. 4000 m

Typvärde

Hanteringvia web-interface
lagringsbara datauppsättningar max.500
Spänningsförsörjning24 V DC ±4 V

Ethernet-gränssnitt

Överföringshastighet10/100 Mbit/s
AnslutningstypRJ45

Fiberoptiskt gränssnitt O/E-modul

Antal portar3
AnslutningstypB-FOC (ST®)

Fjärrindikeringskontakt

KopplingsfunktionBrytande kontakt, 1-polig
Kopplingspuls per händelse50 ms
Driftspänningmaximal Umax DC 60 V DC
AnslutningstypM 12 D-kodad