MPG Mendener Precisionsrör: störningsfri trådlös funktion

Trådlösa Wireless-MUX-moduler för störningsfri kommunikation

Chargeringsvagn i gjuteriet  

Störningsfri sedan mer än sex år: trådlös Bluetooth-kommunikation hos MPG

Gjuteriet MPG Mendener Precionsrör producerar och bearbetar sedan mer än 100 år metaller och räknas över hela Europa till de ledande på marknaden för kopplarlegerade värmeväxlarrör. De 150 medarbetarna tillverkar upp till 250 km rör per månad, som används till exempel för kraftverks- och anläggningskonstruktion, i raffinaderier eller i fartygsbyggnation.

Vid MPG transporteras metallerna som ska smältas ned till ugnarna med chargeringsvagnar. Phoenix Contacts trådlösa lösningar säkerställer en störningsfri kommunikation i den tuffa miljön.

Applikation

Värmeväxlingsrören behöver inte bara möta de höga kraven, de behöver fungera felfritt i upp till 40 år. Därför optimeras råmaterialen i gjuteriet till över standardenlig kvalitet för respektive applikation. En lastbil transporterar dem sedan till Cyrus Schwingtechniks skenstyrda, elektriskt styrda chargeringsvagnar, som används för beskickning av ugnarna.

Företaget Bregar Systemtechnik ansvarar för chargeringsvagnarnas styrteknik, som specialiserar sig på lösningar för automation av arbetsrörelser och komplettsystem med kabeldragning och kopplingsskåp. Tidigare överfördes signaler såsom vagnposition, felmeddelanden, start/stopp eller nödstopp via kabeltrummor mellan central- och maskinstyrsystemet. Det kabelbundna alternativet visar sig vara för dyrt, störmottagligt och underhållsintensivt.

Lösning

Chargeringsvagn med Bluetooth-Multiplexor  

Chargeringsvagn med Bluetooth-Multiplexor

Thomas Vos, som ansvarar för reglerteknik vid Bregar, berättade: "När jag letade efter en alternativ kommunikationslösning fick jag upp ögonen för Phoenix Contacts trådlösa teknik." Som kabelersättning använder Bregar nu Wireless-Multiplexer, som baseras på Bluetooth-teknik.

"Med Wireless-Mux sänds signalerna från chargeringsvagnen till det centrala maskinstyrsystemet", förklarar Vos. "På så sätt vidareleds data enkelt och ekonomiskt även i denna tuffa miljön."

Wireless-Mux vidareleder 16 digitala och två analoga signaler dubbelriktat, så att den ersätter en 40-trådig signalkabel. Bluetooth används som Wireless-teknik enligt IEEE 802.15, och sänder i det kostnads- och licensfria 2,4-GHz-frekvensbandet. Baserat på den integrerade, snabba adaptiva frekvenshoppmetoden (adaptiven Frequenzsprungverfahrens (AFH)) visar sig kommunikationen vara robust och tillförlitlig.

Summering

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Övertygade av tekniken: Thomas Vos, Rico von Borzestowski och Thomas Meisterjahn

Baserat på de goda erfarenheterna med Phoenix Contacts trådlösa system använder Bregar dessa i flera applikationer för olika utmaningar inom kommunikation. Radiolänken som inrättats hos MPG fungerar störningsfritt sedan mer än sex år.

"Genom att använda Phoenix Contacts Wireless-lösningar har vi klarat flera utmaningar och sparat mycket pengar", berömmer Thomas Vos, en av de ansvariga medarbetarna hos Cyrus och MPG. Trådlösa system är ett alternativ att räkna med för alla som vill kunna göra återkopplingar vid framtida projekt.