Optimera överföringssträckan för trådlöst med riktantenner

Mellan Wireless-enheternas antenner ska sikten vara fri, speciellt vid större avstånd. Montering på några meters höjd kan behövas för att den så kallade Fresnel-zonen ska hållas fri. I detta område ska det inte heller finnas andra hinder.

Framställning av Fresnel-zonen

Fresnel-zonens radie motsvarar den önskade antennhöjden. Den beror på den radiofrekvensen och avståndet mellan antennerna.

Den trådlösa överföring sträckan kan även fungera om hinder skjuter in i Fresnel-zonen (hus, träd osv.). Det beror på antalet hinder och hur långt in dessa hinder befinner sig i zonen.

I detta fall rekommenderas testmätningar. Inuti byggnaderna, i det klassiska automationsfältet, överväger reflexioner som inte förekommer utomhus. De bidrar till en god trådlös förbindelse, även när Fresnel-zonen inte är fri.

Trådlös överföring sträcka (d)Antennhöjd (r)
868/900 MHz
Antennhöjd (r)
2,4 GHz
Antennhöjd (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1 000 m9 m5,5 m4 m
2 000 m13 m8 m5,5 m
4 000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20000 m41,5 m--
30000 m50 m (enbart 900 MHz)--

Tabellen visar Fresnel-zonens radie beroende på frekvens och avstånd. Därur resulterar monteringshöjden för Wireless-enheter resp. för antenner.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

Nedladdningar

Denna webbplats använder cookies, genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Läs vår sekretesspolicy för mer information.

Stäng