Länkar och nedladdningar

Länkar och nedladdningar

Mer information?

Här finns mer information i ämnet Industrial Wireless.

Planerare för trådlösa nätverk

Planerare för trådlösa nätverk  

Planerare för trådlösa nätverk

Wireless-nätverksplaneraren från Phoenix Contact är den enkla lösningen för att planera ett trådlöst nätverk på ett användarvänligt sätt. På några få steg har du en enkel planeringsgrund för ett trådlöst nätverk.

Fördelar:

  • Alla Phoenix Contact Wireless-produkter finns implementerade
  • Urvalshjälp för trådlösa moduler och tillbehör som kablar och antenner
  • Framställning av materiallistor i PDF- eller CSV-format
  • Bildimport
  • Användarhjälp via guide
  • Kostnadsfri nedladdning

Wireless Simulation Tool

Wireless Simulation Tool är en mjukvara för simulering för hjälp vid planering av trådlösa system i industriell miljö. Den hjälper till att uppskatta antalet och positioneringen av de behövda Wireless-komponenterna och simulerar i ugångspunkt i dessa kvaliteten för den trådlösa täckningen:

  • Hur många Access Points behövs för att täcka den erforderliga ytan med trådlös signalering?
  • Vilken är den bästa monteringspositionen med trådlös teknik?
  • Vad ger användning av speciella antenner?
  • Vilken påverkan har de planerade långa antennkablarna?

Whitepaper från Phoenix Contact

För mer information om de olika trådlösa teknikerna och din applikation står Whitepapers om följande ämnen till förfogande:

Beskrivning Språk Daterad
Trusted Wireless 2.0 [PDF, 0,38 MB]
Principer och praktisk användning
engelska 2014-09-11
Samexistens-mekanismer för Factory Line Bluetooth [PDF, 0,47 MB]
För en störningsfri parallelldrift med Wireless LAN
engelska 2015-09-07
Funktionell säkerhet via trådlöst Ethernet [PDF, 1,79 MB]
Säker dataöverföring
engelska 2015-09-07
WirelessHART [PDF, 0,41 MB]
En introduktion i teknologi och användning
engelska 2015-09-07
Fjärrstyrnings- och fjärrövervakningssystem [PDF, 0,74 MB]
Introduktion i fjärrstyrnings- och fjärrövervakningssystem för övervakning av anläggningar
engelska 2015-09-07

Information från ZVEI-arbetsgrupper: Wireless i automationen

Phoenix Contact arbetar aktivt med i olika arbetsgrupper för användning av trådlösa tekniker i industrin. I ZVEI-arbetsgruppen Wireless i automationen ges två publikationer ut, som kan laddas ned kostnadsfritt från ZVEI:s sida:

  • Trådlösa lösningar i automationen – Översikt och beslutsunderlag
    Det beskrivs krav på trådlösa lösningar, kostnad-nytta-aspekter, och tekniska aspekter för systemval.
  • Samexistens för trådlösa system i automationstekniken
    Fjorton tillverkare av elektrisk automationsteknik förklarar hur Wireless-lösningar störningsfritt kan drivas parallellt.