Bluetooth

Snabb och enkel överföring av styrsystemsdata under svåra förhållanden

Logotyp Bluetooth

Bluetooth är en trådlös teknik, som främst är känd från området mobiltelefoni och datortillbehör. Men Bluetooth har även utmärkta egenskaper, som visat sig behövas för användning i industriella automationsnätverk.

Därför har Bluetooth etablerat sig som kommunikationslösning i området maskin- och anläggningsbyggnation. Det lämpar sig utmärkt speciellt för överföring av Ethernet- och PROFINET-data eller I/O-signaler till rörliga eller roterande maskindelar. Bluetooth baseras på den internationella standarden IEEE 802.15.1 och arbetar i 2,4-GHz-ISM-bandet som kan användas i hela världen.

Enkel realisering av en trådlös och robust trådlös anslutning

Bluetooth utmärker sig genom sin extremt robusta trådlösa kommunikation, som fungerar speciellt tillförlitligt under svåra industriella förhållanden. Det beror på att överföringen av data sker efter frekvenshoppingen, vid vilken överföringskanalen byts efter varje dataöverföring. Detta inträffar upp till 1600 gånger per sekund. Kanalredundansen med upp till 79 överföringskanaler gör Bluetooth extremt okänsligt mot störningar i frekvensbandet.

Därigenom realiseras mycket tillförlitliga trådlösa förbindelser extra enkelt. Det är en förutsättning för bland annat säkerhetskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Phoenix Contacts Bluetooth-moduler förenklar användningen ytterligare genom att kommunikationsförbindelsen kan upprättas enkelt per knapptryckning.

Parallell drift av flera trådlösa överföringssträckor

Typiska Bluetooth-nätverksstrukturer  

Typiska Bluetooth-nätverksstrukturer

Bluetooth lämpar sig speciellt väl för små, statiska tillämpningar med trådlös anslutning med få enheter. Typiska Bluetooth-nätverk är enkla punkt-till-punkt-applikationer eller små nätverk i stjärntopologi med maximalt sju enheter.

Tekniken möjliggör en störningsfri parallell drift av flera sådana applikationer. På så sätt skiljer sig Bluetooth tydligt från Wireless LAN: med WLAN kan stora nätverk med flera enheter byggas upp, ändå kan bara några få sådana nätverk drivas parallellt.

Utmärkt samexistens med WLAN

Bluetooth och WLAN drivs i 2,4-GHz-frekvensbandet. Därigenom förprogrammeras konflikter (interferenser) och ömsesidiga störningar.

Samexistens av Bluetooth och WirelessLAN  

En god samexistens för Bluetooth till Wireless LAN genom AFH och Black Channel List

Därför är Bluetooth försett med en god, automatisk mekanism för samexistens: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH detekterar tillförlitligt WLAN-system från en mediebeläggning på 10 till 15 %, och avslutar WLAN-belagda kanaler automatiskt från den egna användningen.

För att undvika störningar från början och möjliggöra en effektiv frekvensplanering, kan upp till tre kanaler på Phoenix Contacts industriella Bluetooth-moduler som är reserverade för WLAN manuellt uteslutas från användning. Bluetooth-modulerna sänder då enbart på de oanvända frekvensområdena mellan WLAN-kanalerna utan att störa WLAN:et.

Exempel på användning

Bluetooths användningsområden i den industriella miljön är mångsidiga och tilltar snabbt. Särskilt den tilltagande fjärrövervakningen av maskiner och anläggningar förutsätter en transparent Ethernet-kommunikation med intelligenta system såsom styrsystem eller drivreglage för rörliga maskindelar. Eftersom Ethernet inte utan vidare kan överföras via slingledningar, är trådlös kommunikation ett utmärkt alternativ.