T-LOX-hävstångsanslutning

T-LOX-hävstångsanslutning

Ny anslutningskomfort för stora ledare

Ledare från 35 mm² ansluts för första gången med en enkel snabbanslutning.

Stora ledarareor ansluts utan stor ansträngning med T-LOX-hävstångsanslutning. Principen baseras på en fjäder som skapar en konstant kontaktkraft. Ledarna kan enkelt läggas in till plintstället.

Fördelarna

  • Tidsbesparande ledaranslutning tack vare fjäderbaserad snabbanslutningsteknik
  • Komfortabel och säker anlutning av stora ledarareor över 35 mm²
  • Intuitiv användning med färgmarkerade manövreringsspakar

T-LOX-hävstångsanslutningen lämpar sig konstruktionsmässigt extra väl för ledarareor över 35 mm2. Ledarna kan enkelt fällas in i det öppnade plintstället och den färgmarkerade spaken kan vändas enkelt vändas med en skruvmejsel.

Fördelar: Hävstångsmekanismen tillåter fri sikt av anslutningsstället, är mycket enkel att manövrera med en vanlig skruvmejsel och tillåter oberoende av ledararean långtidsstabila kontakter även vid stark mekanisk påverkan.

Tack vare den areaoberoende kontaktkraften hos den integrerade fjädern kan du själv säkert ansluta flertrådiga ledare med areor upp till 95 mm2 – upp till 70 procent snabbare än med den traditionella skruvanslutningen.