Skruvanslutning med ledarskyddsbygel

Skruvanslutning med ledarskyddsbygel

Kompakt klämplats

Med ledarskyddsbygeln ansluts ledare även på trånga utrymmen.

Fördelarna

  • Högelastisk ledarbygel garanterar en säker kontaktering
  • Stora rektangulära klämplatser underlättar ledarinförning
  • För plintanslutningar med en ledararea på upp till 4 mm²

Den extra kompakta anslutningstekniken är tydligt förenklad i några områden, och anpassad efter användarnas krav.

Programmet uppfyller ändå samma kvalitetskrav som vårt program av anslutningsteknik för industriella applikationer.

Ledarskyddsbygeln erbjuder säkerhet även för kabeldragning av ledare utan trådändhylsa, och ger skydd åt flexibla ledare mot skruvarnas vridkrafter.