Push-in-anslutning

Push-in-anslutning

Direkt jackning

Tråda styva och flexibla ledare med trådändhylsa direkt och verktygslöst.

Push-in-anslutningstekniken (direktjackningsteknik) med patenterad fjäderkammare möjliggör en enkel och verktygslös trådning av ledare med trådändhylsor eller styva ledare. Ledaranslutningen sker i direktjackningsteknik utan ytterligare verktyg, med upp till 50 % lägre jackningskraft.

Fördelarna

  • Tidsbesparande ledaranslutning med verktygslös direktjackningsteknik.
  • Komfortabel jackning med 50 % lägre jackningskraft
  • Säker trådning och användning genom färgmarkerad manövreringsknapp
  • Ledare lossas enkelt med varje skruvmejsel
  • Anslutning av alla ledartyper genom bekväm frontanslutning

Kontaktfjädern öppnas automatiskt när ledaren skjuts in och ger den erforderliga presskraften mot strömskenan. På så sätt säkerställer den maximala kontakt- och utdragningskrafter och en vibrationssäker och gastät förbindelse. Flexibla ledare med trådändhylsa kan jackas direk från 0,25 mm².

Den integrerade manövreringsknappen möjliggör att anslutna ledare lossas med varje verktyg – enkelt och utan direkt kontakt med strömförande delar. Anslutningen av flexibla ledare utan trådändhylsa från 0,14 mm² sker med manövreringsknapp.

Vid varianterna utan knapp lossas ledarna med skruvmejsel – liknande vid fjäderkraftanslutningstekniken med dragfjäder.