Power-Turn-anslutning

Power-Turn-anslutning

Enkel svängning

Enkel och bekväm anslutning av stora ledare upp till 150 mm².

Med den patentsökta Power-Turn-dragfjäderanslutningstekniken ansluts enkelt och snabbt stora ledare på 16 till 150 mm² med en standard-skruvmejsel och en enda spakrörelse.

Fördelarna

  • Tidssparande enkel anslutning med en manöverrörelse eller genom direktjackningsteknik.
  • Bekväm anslutning av stora ledare genom anslutningsriktningen i sidan.
  • Intuitiv hantering med färgmarkerade manövreringsspakar

Upp till tre tryckfjädrar av högkvalitativt fjäderstål i kombination med den prismatiska terminalkroppen samt användningen av högkvalitativa kopparlegeringar sörjer för en långtidsstabil, vibrationssäker ledaranslutning.

Alternativt kan ledare jackas verktygslöst direkt vid sluten fjäderanslutning/exenter.