Tillbaka till översikten

Länkar och nedladdningar

Produktkonfigurator

Hitta rätt artikel för din tillämpning med produktkonfiguratorn.

Nödvändiga uppgifter:

  • Strömförsörjning för den planerade tillämpningen
  • Antal strömkretsar
  • Märkström
  • Kabellängd

Projekteringsmatris

Projekteringsmatrisen hjälper till med planeringen av din strömförsörjning på sekundärsidan. Den beskriver de maximala kabellängderna beroende på:

  • Automatsäkring
  • Kabelarea
  • Strömförsörjningens effektklass

Vad det gäller de angivna värdena för kabellängder handlar det om distansen (l) från strömförsörjningen till lasten.

Beräkningens grundparameter:

  • Automatsäkring CB TM1 x A SFB P
  • Elektromagnetisk utlösning
  • senast vid 10 x märkström
  • Omgivningstemperatur: +20 °C

Automatsäkringens inre motstånd har tagits i beaktande. Förutom kortslutningsström levererar respektive nätaggregat halva märkströmmen för parallellt anslutna serier.

Beskrivning Språk Daterad
Projekteringsmatris automatsäkring CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planeringshjälp
Tyska 2013-06-18
Projekteringsmatris automatsäkring CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planeringshjälp
Engelska 2013-06-18