Tillbaka till översikten

Elektroniska automatsäkringar

Elektroniska automatsäkringar har en aktiv strömbegränsning av kortslutnings- och överlastström med 1,25 gånger av märkströmmen. Detta skyddar strömförsörjning för hög ström och motsvarande överbelastning och förhindrar att utgångsspänningen påverkar kopplingsnätdelen.

Därmed är det möjligt att nästan komplett planera anslutningseffekten i en strömförsörjning med likspänning. Längre kabeldragningar mellan strömförsörjning och förbrukare är möjliga utan att påverka kopplingsförhållandet negativt.

Uppbyggnad

Elektronisk automatsäkring  

Elektronisk automatsäkring

Förklaring:

  1. Till-/frånkoppling (reset)
  2. Statusindikering
    Grön = genomkopplad
    Gul = strömbegränsning
    Röd = frånkopplad
  3. Kretskort med strömsensor
Tillbaka till ovan

Funktion

Den integrerade sensorn mäter ständigt förekommande ström och kopplar från vid en överlastström eller en kortslutning inom ca. 100 till 800 millisekunder.

I motsats till termiska och termomagnetiska automatsäkringar kopplar dessa säkringar elektroniskt via en transistor. Strömkretsen bryts inte galvaniskt med en mekanisk kopplingskontakt.

Tillbaka till ovan

Funktionskopplingsschema

Funktionskopplingsschema för en elektronisk automatsäkring

Funktionskopplingsschema för en elektronisk automatsäkring

Förklaring:

1. Power in (line +)
2. Power out (last +)
a. Reset in
b. GND (jord)
c. Status out

Tillbaka till ovan

Utlösningskurva

Utlösningskurva för en elektronisk automatsäkring  

Utlösningskurva för en elektronisk automatsäkring

Elektroniska automatsäkringar utlöser efter bara ett par millisekunder efter en kortslutning, även vid hög kabelresistans. Strömmen är även vid överlast maximalt 1,25 gånger märkströmmen.

Förklaring:

t = Kopplingstid (i sekunder)
xl = gånger märkström/utlösningsfaktor
1 = Utlösningsminimum 1,05 x märkström
2 = Frånkopplingstid maximal 800 ms (beroende på märkström)
3 = Frånkopplingstid minimal 80 ms (beroende på märkström)
4 = Utlösningsmaximum 1,45 x märkström
5 = Strömbegränsning med 1,25 x märkström

Tillbaka till ovan