Tillbaka till översikten

Termiska automatsäkringar

Termiska automatsäkringar är okänsliga för hög startström. De erbjuder optimalt skydd mot överlast i strömfördelningssystem, i konstruktion av kopplingsskåp och anläggningar samt skydd av kopplingskretsar i batteri- och ombordsystem.

Termiska säkringar är lämpliga för spänning upp till maximalt 250 V AC eller 65 V DC.

Applikation

Applikation termiska automatsäkringar  

Applikation termiska automatsäkringar

Termiska automatsäkringar är lämpade för skydd av exempelvis motorer, belysning, magnetventiler, transformatorer och nät på fordon/fartyg.