Tillbaka till översikten

Standarder

Automatsäkringar är konstruerade för användning i lågspänningsanläggningar. För dessa gäller standarden DIN EN 60934. Tekniska förutsättningar för automatsäkringar finns angivna i standarden, förutsättningar som är nödvändiga för att säkert skydda kablar och enheter. Standarden anger att automatsäkringar bör ha en högre kopplingsförmåga än nödvändig för överlastvillkoren. I samverkan med en fastställd kortslutningsenhet har de en villkorsmässig kortsslutningsström.

Tillverkare av automatsäkringar erbjuder märkström från cirka 0,5 till 16 A med olika utlösningskurvor. Användaren kan anpassa säkerhetsutrustningen till behoven i anläggningen och uppnå en hög tillgänglighet.

DIN EN 60934 gäller även för säkringar till skydd för elektriska driftsmedel vid under- resp. överspänning. De kan användas för växelspänning upp till 440 V och för likspänning upp till 250 V, vid märkström upp till 125 A och för att koppla från vid kortsslutningsström på upp till 3000 A. Denna standard innehåller alla nödvändiga krav för att säkerställa/fastställa överensstämmelse med nödvändiga driftsvillkoren enligt typinspektion.

UL 2346 är grundläggande för elektroniska säkringar utan galvanisk isolation.

Tekniska data

Utförliga tekniska data för beskrivna produkter finns under respektive produktområde.