Tillbaka till översikten

CONTACTRON – kräver mindre utrymme

Kompakt kapsel och flera funktioner i en enhet

75 procent platsbesparing genom en kompakt kapsel

Med CONTACTRON hybridkontaktor kan enhetskombinationer, som hittills tagit upp stor plats i styrskåpet, ersättas med bara en enhet.

Vid behov förenar hybridkontaktorn upp till fyra funktioner i en enhet. Dessutom utmärker den sig med sin smala bredd på bara 22,5 mm.

Ytbehov jämfört med konventionella lösningar  

Upp till 75 % platsbesparande med CONTACTRON hybridkontaktor

Många drivningstillämpningar har hittills fordrat flera brytkontakter

Mekaniska brytkontakter, så kallade kontaktorer, kopplar typiskt driften från och till. Hittills har övervakningen av motortrömmen genomförts med avseende på överbelastning eller blockad genom ett motorskyddsrelä, som stoppar motorn vid störning.

Om det behövs en drivanordning för båda drivriktningarna, måste omkopplingstekniken byta två ytterledare och förses med ytterligare ett kopplingselement. Om applikationen fortfarande skulle uppfylla kraven på funktionell säkerhet, ska en eller två ytterligare kopplingselement kopplas in.

Sammanfattningsvis fordrade flera drivanvändningar därför fyra eller fem enheter, som måste planeras, anslutas och kopplas motsvarande. CONTACTRON hybridkontaktor förenar funktionerna i en enhet.