Tillbaka till översikten

Hybridkontaktor med fältbussanslutning

Integreringen i fältbussystem realiseras via INTERFACE-systemanslutning eller med SmartWire-DT™-trådningssystem. Motsvarande gateways tillhandahålles för alla vanliga fältbussystem.

Fältbussanslutning via INTERFACE-System (IFS)

IFS-system  

Fältbussanslutning via INTERFACE-system

Hybridkontaktorn förbinds med PROFINET via EM-PNET-GATEWAY-IFS. Anslutningen sker via en DIN-skene kontakt där 24 V matningsspänning tillförs och enheterna styrs.

Det behövs inga digitala utgångar för att styra motorstartaren. Motorerna kan kopplas ifrån säkert via Enable-ingångar eller med ett säkert styrsystem i enlighet med PL e. EM-PNET-GATEWAY-IFS har åtta digitala ingångar och fyra fria parametrerbara utgångar. Speciellt för en modulär eller decentral konstruktion kan det sparas in på I/O-kort till styrsystemet, eller även på Remote-I/Os. För detta förbinder man t.ex. positionsomkopplaren direkt tillPROFINET-gatewayen.

Fältbussanslutning via SmartWireDT™

Smart-WireDT™  

Fältbussanslutning via SmartWireDT™

Hybridkontaktorn samt styrsystem och indikeringsinstrument ansluts direkt till styrsystemet med SmartWire-DT™ via en gateway.

SmartWire-DT™ reducerar trådningsinsatsen. Det ger ett översiktligt och kompakt kopplingsskåp. Säker frånkoppling realiseras med ett PSR-säkerhetsrelä.