Tillbaka till översikten

Samarbeten

Tillbakablick på Hannovermässan 2012

Lär dig mer om samarbetet "Partnership of Experts". Vid en presskonferens på Hannovermässan 2012 tog företagen kontakt.

2012

Samarbetenas första resultat

På Hannovermässan 2012 presenterade Phoenix Contact de första resultaten av samarbetet med Eaton. Under det senaste året signerade de båda företagen ett avtal på Hannovermässan 2011, om samarbete om teknikerna Contactron och SmartWire-DT™. Nu presenterar Phoenix Contact nya CONTACTRON brytkontakter med SmartWire-DT™-anslutning.

Wöhner och Phoenix Contact presenterar som resultat av samarbetet en kortslutningssäker hybridkontaktor, som även kan användas på 60 mm samlingsskenor.

2011

Partnership of Experts

I november 2011 tillkom Wöhner som ytterligare en partner. Under namnet "Partnership of Experts" vill företagen gemensamt leverera teknik, som är inriktad på de stigande behoven hos maskin- och anläggningsbyggnationen. Med integreringen av "Wöhner CrossLink Technology" skapar Wöhner möjligheten att använda hybridkontaktorn via passande adaptrar såväl i 60 mm-samlingsskensystemteknik som DIN-skenor.

Gemensamt med sina partners Eaton och Wöhner lanserar Phoenix Contact ut de tre teknikerna Smartwire-DT™, Contactron och Crosslink på marknaden, och vidareutvecklar och bygger ut sina produktprogram.

Samarbetsavtal med Eaton

På Hannovermässan 2011 signerade Phoenix Contact och Eaton ett samarbetsavtal med avseende på utveckling och försäljning av industriella, elektriska brytkontakter och kommunikationssystem.

Målet för samarbetet är utveckling och omsättning av en gemensam strategi för den elektriska motorstartaren Contactron, samt etableringen av SmartWire-DT™ som en ny standard för kommunikationsanslutningar av intelligenta brytkontakter.

Partnership of Experts

Partnership of Experts