Tillbaka till översikten

CONTACTRON – kräver mindre anslutningsarbete

CONTACTRON 4 in 1 hybridkontaktor integrerar alla funktioner i en klassisk vändkontakt, inklusive säkerhetsfunktioner, i bara en enhet.

De interna belastnings- och låskretsarna sparar tid och skapar en översiktlig anslutning i styrskåpet. Gentemot den mekaniska standardlösningen reduceras anslutningsarbetet med upp till 75 %.

Enklare snabbare anslutning

CONTACTRON 4 i 1  

CONTACTRON Hybridkontaktorer

Vid behov förenar CONTACTRON-hybridkontaktorn upp till fyra funktioner i en enhet. Hit räknas högergångsfunktionen, med enkel styrning över ett 24V-PLC-utgångskort, samt vänstergången med valfri vändfunktion inklusive låskrets- och belastningsanslutning.

Därutöver skyddar enheterna motorn genom integrerat motorskydd med automatik- och fjärråterställningsfunktion. Dessutom omsätter den implementerade Safety-funktionen nödstoppskraven enligt Performance Level e (PL e)/ kategori 3 (kat. 3).

Jämförelse: huvudströmbana motorvändkontakt

Enkel anslutning med CONTACTRON

Upp till 75 % mindre anslutningsarbete jämfört med konventionella metoder.